Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, UGR19, Fazettás optika, IP20/54
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54
Termékleírás
D200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fazettás optika, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Rögzítés
- Süllyesztett
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év