Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Downlight gen5

Telepíts okosabban, végezz hamarabb. Válassza a tartós megbízhatóságot és teljesítményt

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips CoreLine Downlight teljesíti a CoreLine ígéretét az innovatív, könnyen használható és magas minőségű süllyesztett LED lámpatestek terén. A CoreLine Downlight termékcsalád alkalmas a hagyományos világítótestek egy az egyben történő cseréjére, kedvező TCO-val, amely megkönnyíti ügyfelei számára a LED-technológiára való váltást. A CoreLine Downlight süllyesztett beltéri lámpatestek egyenletes fényelosztást biztosítanak általános világítási és irodai alkalmazásokhoz (UGR 19). Emellett azonnali energiamegtakarítást nyújtanak, jelentősen hosszabb élettartammal rendelkeznek, így környezetbarát és kiváló ár-érték arányú megoldást jelentenek. A CoreLine DN142B süllyesztett lámpatestek egyszerűen telepíthetők a szabványos kivágási méretüknek és a push-in csatlakozóiknak köszönhetően. Ebben a termékcsaládban megtalálható egy Interact-kész opció integrált vezeték nélküli kommunikációval, amely kompatibilis az Interact átjárókkal, szenzorokkal és szoftverekkel.

Előnyök

  • Energiatakarékossága és hosszú élettartama révén csökkenti az üzemeltetési költségeket

  • Az egy az egyben csere megkönnyíti a LED-re történő átállást

Jellemzők

  • Két nyílásméretben kapható (150 mm és 200 mm)

  • Fehér reflektoros mélysugárzó – UGR 25

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Általános beltéri terek
  • Recepció és társalgó
  • Tárgyalótermek
  • Folyosók

Figyelmeztetések és biztonság

  • Ne fejtsen ki túl nagy erőt a kábelre és az egyenáramú csatlakozóra, győződjön meg a csatlakozó kapcsának megfelelő zárásáról a tápfeszültség bekapcsolása előtt.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 hu_HU pdf 691.4 kB

Látvány

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Több eszköz - Visuals
Videó
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Videó
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Videó
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Több eszköz - Software Plugins