Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, Fehér reflektor, IP20/54

DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54

Termékleírás

D200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Fehér reflektor, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 50292599
Teljes rendelési kód: 872016950292599

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401552332 hu_HU pdf 298.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Látvány

Product-Photographs-911401552332_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401552332_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 IES
Revit-fájl
DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 911401552332 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB