Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Fehér reflektor, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54

Termékleírás

D200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Süllyesztett, Vezeték nélküli előtét Interact rendszerhez, külső, 2000 lm, 20.4 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül, Fehér reflektor, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 910505103613
Teljes rendelési kód: 872016910913100

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Rögzítés
Süllyesztett
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 txt 4.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103613 hu_HU pdf 414.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103613_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505103613_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 IES
Revit-fájl
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 910505103613 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB