Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, Fehér reflektor, IP20
DN142B 20S/840 PSU-E WR
Termékleírás
D200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Külső tápegység (be/ki), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Fehér reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat