Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable

Erőteljes, diszkrét szpotlámpák, amelyek fenntarthatóan üzemeltethetők

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A LuxSpace Accent Performance Adjustable segítségével a kiskereskedők és az épületek üzemeltetői kifinomult és semleges termékkialakítással élvezhetik a PerfectAccent optika kiváló fényminőségét és piacvezető energiahatékonyságát. A nagy teljesítményű és visszafogott kialakítású LuxSpace Accent a nagy fényáramot kompakt formával ötvözi. Kis beépítési méreteinek köszönhetően betervezése és felszerelése is egyszerű. Az optika gyorsan karbantartható és módosítható, nem igényel szerszámot. Ezenkívül a LuxSpace Accent Performance Adjustable szpotlámpák megkapták a „körforgásos világítástechnikai termék” tanúsítványt, és több rendszerintegrálási és fényszabályozási lehetőséget is kínálnak, vezetékeset és vezeték nélkülit egyaránt. A maximális irányítási rugalmasság érdekében a LuxSpace Accent Performance Adjustable lehetővé teszi a szpotfej elforgatását és kétirányú döntését. Az élelmiszerek hosszabb eltarthatósága és jobb vizuális megjelenítése, az élelmiszer-pazarlás csökkentése és az eladások növelése érdekében rendelkezésre állnak a friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások is. Divatáru és élelmiszer katalógusunkban további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a PremiumColor, a Fresh Meat, a Rosé, a Frost és a Champagne termékről.

Előnyök

  • A PerfectAccent optika nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosít

  • A maga nemében a legjobb hatásfokkal csökkenti az ökológiai lábnyomot, és spórol az energiával

Jellemzők

  • Az RS781B nagy maximális fényáramot (6000 lm) biztosít nagyon kompakt házban, kicsi beépítési méretekkel

  • Nagy hatékonyságú PerfectAccent reflektorokkal is kapható

Alkalmazási területek

  • Vegyesboltok
  • Bevásárlóközpontok és hipermarketek
  • Irodák és vendéglátóipari egységek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Minden fotometrikus adat az opcionális elülső üveg nélkül van kiszámítva. A fényáram elülső üveg használata esetén 3,5%-kal csökken.

  • Az optika csak sűrített levegővel tisztítható. A LED-et vagy a tükröt tilos megérinteni. Élelmiszer-előkészítési és nagyon poros helyiségekben ajánlott a külön megvásárolható elülső üveget használni, mivel az (száraz) mikroszálas törlőkendővel tisztítható.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Performance Adjustable hu_HU pdf 974.2 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Látvány

Family-Photographs-LuxSpace Accent Performance Adjustable
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-LuxSpace Accent Performance Adjustable
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips LUXSPACE ACCENT PERFORMANCE ADJUSTABLE RS781B Ref 910771144622.pdf pdf 749.6 kB