Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 29.5 W, D155 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fehér, IP20

RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH

Termékleírás

Recessed, D155 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, külső, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505101622
Teljes rendelési kód: 871869997936200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101622 hu_HU pdf 430.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101622_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101622_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 39S/830 DIA-VLC-E HMB WH LDT