Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 31 W, D155 mm, 2900 lm, Rosé, 2200 K, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fehér, IP20

RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Termékleírás

Recessed, D155 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2900 lm, 31 W, 93 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Átlátszó, Hőkezelt üveg, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505101628
Teljes rendelési kód: 871869997942300
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
Localized commercial leaflet 910505101628 hu_HU pdf 312.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101628_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101628_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH LDT