Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 44 W, D155 mm, 6000 lm, 2700 K, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fehér, IP20

RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH

Termékleírás

Recessed, D155 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 6000 lm, 44 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97951500
Teljes rendelési kód: 871869997951500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101637 hu_HU pdf 314.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101637_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101637_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH IES
Revit-fájl
RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH 910505101637 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH LDT