Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 2700 K, Nagyon széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Ezüst, IP20

RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI

Termékleírás

Recessed, D155 mm, Alumínium, Ezüst, Fehér alumínium (RAL9006), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Nagyon széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97946100
Teljes rendelési kód: 871869997946100

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101632 hu_HU pdf 317.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101632_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101632_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI IES
Revit-fájl
RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI 910505101632 ZIP
Dialux
ULD File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ULD
Relux
ROLF File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS781B 49S/827 PSU-E VWB SI LDT