Termékleírás
Recessed, D155 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 3900 lm, 31 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat