Termékleírás
Recessed, D155 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Vezeték nélküli előtét Interact rendszerhez, külső, 4100 lm, 30 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Közepes sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat