Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 37.5 W, D125 mm, 5000 lm, 2700 K, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fehér, IP20
RS771B 49S/827 PSU-E HWB WH
Termékleírás
Recessed, D125 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év