Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Nagyon széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20

RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH

Termékleírás

Recessed, D125 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Nagyon széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97901000
Teljes rendelési kód: 871869997901000
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101586 hu_HU pdf 304.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101586_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101586_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH IES
Revit-fájl
RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH 910505101586 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/830 PSU-E VWB WH LDT