Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 31 W, D125 mm, 4100 lm, 2700 K, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Ezüst, IP20

RS771B 39S/827 PSU-E WB SI

Termékleírás

Recessed, D125 mm, Alumínium, Ezüst, Fehér alumínium (RAL9006), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Széles sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 97900300
Teljes rendelési kód: 871869997900300
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101585 hu_HU pdf 307.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101585_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101585_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI IES
Revit-fájl
RS771B 39S/827 PSU-E WB SI 910505101585 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI ULD
Relux
ROLF File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 39S/827 PSU-E WB SI LDT