Magyarország - Magyar

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Közepes sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, Fehér, IP20

RS771B 27S/830 WIA-E MB WH

Termékleírás

Recessed, D125 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Vezeték nélküli előtét Interact rendszerhez, külső, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Közepes sugárzási szög, PerfectAccent reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505101576
Teljes rendelési kód: 871869997891400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101576 hu_HU pdf 419.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Látvány

Product-Photographs-910505101576_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101576_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH IES
Revit-fájl
RS771B 27S/830 WIA-E MB WH 910505101576 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/830 WIA-E MB WH LDT