Philips GreenSpace Evo Mini Fixed

Fenntartható spotlámpa kicsi, kifinomult kivitelben

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A GreenSpace Evo Mini Fixed miniatűr, kiemelő világítást nyújtó spotlámpa finom, semleges kialakítással. Ez a terméket ideális választássá teszi divat-, vendéglátó- és lakossági alkalmazásokhoz. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo Mini Fixed spotlámpát fenntartható választássá teszi ott, ahol kiemelő világításra van szükség. A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A Perfect Fit segítségével a felújítási projektek egyszerűek a rendelkezésre álló többféle kivágási méretnek köszönhetően. A színek, textúrák és a Perfect Fit kivágások további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével

Előnyök

  • Letisztult, semleges kialakításának köszönhetően beleolvad az üzletek berendezésébe

  • A régebbi telepítések utólagos felszerelése egyszerű a Perfect Fit többféle kivágási lehetőségével

Jellemzők

  • Könnyű hozzáférés az optikához, a LED-hez és az elülső üveghez

  • Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető

Alkalmazási területek

  • Divat
  • Vendéglátás
  • Lakóterületek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.

  • Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Fixed hu_HU pdf 442.5 kB

Látvány

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Fixed
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Fixed
Több eszköz - Software Plugins