Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, Fekete, IP20

RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK

Termékleírás

Recessed accent, D79 mm, Polikarbonát, Fekete, Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 790 lm, 6.8 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505104581
Teljes rendelési kód: 872016959069400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104581 hu_HU pdf 286.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104581_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104581_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PW930 PSU-E HWB BK LDT