Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, Fehér, IP20/54

RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH

Termékleírás

Recessed accent, D79 mm, Polikarbonát, Fehér, Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505102988
Teljes rendelési kód: 872016958985800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102988 hu_HU pdf 222.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102988_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102988_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT