Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D79 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fekete, IP20/54

RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK

Termékleírás

Recessed accent, D79 mm, Polikarbonát, Fekete, Süllyesztett, Külső tápegység, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Átlátszó, Üveg, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 59071700
Teljes rendelési kód: 872016959071700

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104583 hu_HU pdf 285.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104583_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104583_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK IES
Revit-fájl
RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK 910505104583 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK LDT