Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, Fehér, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Termékleírás

Recessed accent, D79 mm, Polikarbonát, Fehér, Süllyesztett, Külső tápegység, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 59068700
Teljes rendelési kód: 872016959068700

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104580 hu_HU pdf 222.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104580_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Revit-fájl
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT