Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fehér, IP20

RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH

Termékleírás

Recessed accent, D79 mm, Polikarbonát, Fehér, Süllyesztett, Külső tápegység, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 59067000
Teljes rendelési kód: 872016959067000
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
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104579 hu_HU pdf 222.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104579_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104579_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH IES
Dialux
ULD File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH LDT