Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 12 W, D79 mm, 1850 lm, 4000 K, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fekete, IP20/54
RS320B 17S/840 PSU-E HMB BK
Termékleírás
Recessed accent, D79 mm, Polikarbonát, Fekete, Süllyesztett, Külső tápegység, 1850 lm, 12 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év