Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1230 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fehér, IP20/54
RS320B 12S/PW930 PSU-E HMB FG WH
Termékleírás
Recessed accent, D79 mm, Polikarbonát, Fehér, Süllyesztett, Külső tápegység, 1230 lm, 8.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Átlátszó, Üveg, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év