Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini állítható, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D89 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fekete, IP20

RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

Termékleírás

Recessed accent, D89 mm, Polikarbonát, Fekete, Süllyesztett, Vezeték nélküli előtét Interact rendszerhez, külső, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505104591
Teljes rendelési kód: 872016959079300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104591 hu_HU pdf 406.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104591_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104591_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK IES
Revit-fájl
RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK 910505104591 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PC930 WIA-E HMB BK LDT