Philips GreenSpace Evo Mini állítható

Fenntartható spotlámpa kicsi, kifinomult kivitelben

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A GreenSpace Evo Mini Adjustable egy miniatürizált akcentuspont finom és semleges kialakítással, amely akár 30 fokos szögben is irányítható. Ez a terméket ideális választássá teszi divat-, vendéglátó- és lakossági alkalmazásokhoz. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo Mini Adjustable spotlámpát fenntartható választássá teszi ott, ahol kiemelő világításra van szükség. A PerfectAccent mély reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A Perfect Fit segítségével a felújítási projektek egyszerűek a rendelkezésre álló többféle kivágási méretnek köszönhetően. A színek, textúrák és a Perfect Fit kivágások további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével

Előnyök

  • Letisztult, semleges kialakításának köszönhetően beleolvad az üzletek berendezésébe

  • A fény akár 30 fokig könnyen irányítható

Jellemzők

  • Könnyű hozzáférés az optikához, a LED-hez és az elülső üveghez

  • Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető

Alkalmazási területek

  • Divat
  • Vendéglátás
  • Lakóterületek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.

  • Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini állítható hu_HU pdf 462.2 kB

Látvány

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini állítható
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-GreenSpace Evo Mini állítható
Több eszköz - Software Plugins