Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini állítható, Recessed accent, 3D printed, 10.7 W, D89 mm, 1160 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Szürke, IP20/54

RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR

Termékleírás

Recessed accent, D89 mm, Polikarbonát, Szürke, Süllyesztett, Külső tápegység, 1160 lm, 10.7 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Átlátszó, Üveg, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 59078600
Teljes rendelési kód: 872016959078600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104590 hu_HU pdf 291.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104590_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104590_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR IES
Revit-fájl
RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR 910505104590 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 12S/PW940 PSU-E HNB FG GR LDT