Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini állítható, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D89 mm, 850 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fekete, IP20

RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK

Termékleírás

Recessed accent, D89 mm, Polikarbonát, Fekete, Süllyesztett, Külső tápegység, 850 lm, 6.8 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505104587
Teljes rendelési kód: 872016959075500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104587 hu_HU pdf 291.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104587_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104587_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK IES
Revit-fájl
RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK 910505104587 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 7S/PW940 PSU-E HWB BK LDT