Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace Evo Mini állítható, Recessed accent, 3D printed, 16 W, D89 mm, 2300 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, Fehér, IP20

RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH

Termékleírás

Recessed accent, D89 mm, Polikarbonát, Fehér, Süllyesztett, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, külső, 2300 lm, 16 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, PerfectAccent nagy hatékonyságú reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505104502
Teljes rendelési kód: 872016958998800

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104502 hu_HU pdf 402.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Látvány

Product-Photographs-910505104502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH IES
Revit-fájl
RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH 910505104502 ZIP
Dialux
ULD File - RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS321B 20S/PW940 DIA-E HMB WH LDT