Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Fehér, IP20/65

RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Termékleírás

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Süllyesztett, Tápegység, szabályzással, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/65 | Ujjak behatolása ellen védett; porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401899182
Teljes rendelési kód: 871951454828299

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401899182 hu_HU pdf 1.4 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401899182_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401899182_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-fájl
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 911401899182 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401899182 pdf 646.5 kB