Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), 86 W, 12000 lm, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, Fekete, IP20
GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK
Termékleírás
Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), Alumínium, Fekete, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 12000 lm, 86 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 3 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év