Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, triple spot head, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>80, Széles sugárzási szög, Fehér, IP20
GD623B 27S/830 PSU-E WB WH
Termékleírás
Gridlight, triple spot head, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, CRI>80, UGR19, Széles sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 3 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év