Magyarország - Magyar

Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 58 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, Fekete, IP20

GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK

Termékleírás

Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Alumínium, Fekete, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 8000 lm, 58 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910505102206
Teljes rendelési kód: 872016901225700

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102206 hu_HU pdf 362.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Látvány

Product-Photographs-910505102206_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102206_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Revit-fájl
GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK 910505102206 ZIP
Dialux
ULD File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK LDT