Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 35 W, 4200 lm, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fehér, IP20
GD621B 39S/PC930 PSU-E HMB WH
Termékleírás
Gridlight, single spot head, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 4200 lm, 35 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év