Philips GreenSpace Evo Mini Függeszték, Pendant with recessed base, 3D printed, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 17S/PW930 PSU-E HWB WH 68 WH WH
Termékleírás
Pendant with recessed base, Polikarbonát, Fehér, Csillár, Külső tápegység (be/ki), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év