Philips GreenSpace Evo Mini Függeszték, Pendant with recessed base, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332B 12S/PW930 PSU-E HMB GR 68 BK WH
Termékleírás
Pendant with recessed base, Polikarbonát, Szürke, Csillár, Külső tápegység (be/ki), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év