Philips GreenSpace Evo Mini Függeszték, Pendant, 3D printed, 20 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332C 22S/PC930 PSU HMB BK BK WH
Termékleírás
Pendant, Polikarbonát, Fekete, Csillár, Tápegység (be/ki), 2200 lm, 20 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év