Philips GreenSpace Evo Mini Függeszték, Pendant, 3D printed, 17.7 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH

Termékleírás

Pendant, Polikarbonát, Fehér, Csillár, Tápegység (be/ki), 2200 lm, 17.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 83828400
Teljes rendelési kód: 872016983828400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104939 hu_HU pdf 254.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104939_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104939_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH IES
Revit-fájl
PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH 910505104939 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH LDT