Philips GreenSpace Evo Mini Függeszték, Pendant, 3D printed, 9.9 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR

Termékleírás

Pendant, Polikarbonát, Szürke, Csillár, Tápegység (be/ki), 1200 lm, 9.9 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 83825300
Teljes rendelési kód: 872016983825300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505104936 hu_HU pdf 256.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Látvány

Product-Photographs-910505104936_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505104936_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR IES
Revit-fájl
PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR 910505104936 ZIP
Dialux
ULD File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR ULD
Relux
ROLF File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 12S/PW930 PSU HMB GR BK GR LDT