Philips GreenSpace Evo Mini Függeszték, Track Pendant, 3D printed, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK
Termékleírás
Track Pendant, Polikarbonát, Fekete, Csillár, Tápegység (be/ki), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor széles, 40–80 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Signify Circle
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év