Philips StoreFlow, Track flood (double), 64 W, 8600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dupla aszimmetrikus optika, Fehér

ST762T 39S/PW940 DIA WH

Termékleírás

Track flood (double), Alumínium, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 8600 lm, 64 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Dupla aszimmetrikus optika, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102532
Teljes rendelési kód: 872016901170000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102532 hu_HU pdf 428.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102532_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102532_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST762T 39S/PW940 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW940 DIA WH LDT