Magyarország - Magyar

Philips StoreFlow, Track flood (double), 65 W, 8400 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, Dupla aszimmetrikus optika, Ezüst

ST762T 39S/PW935 WIA SI

Termékleírás

Track flood (double), Alumínium, Ezüst, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 8400 lm, 65 W, 129 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Dupla aszimmetrikus optika, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102531
Teljes rendelési kód: 872016901169400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102531 hu_HU pdf 433.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102531_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102531_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST762T 39S/PW935 WIA SI IES
Revit-fájl
ST762T 39S/PW935 WIA SI 910505102531 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW935 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW935 WIA SI LDT