Magyarország - Magyar

Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dupla aszimmetrikus optika, Fehér

ST762T 39S/830 DIA WH

Termékleírás

Track flood (double), Alumínium, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 8400 lm, 61 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dupla aszimmetrikus optika, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102528
Teljes rendelési kód: 872016901166300

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102528 hu_HU pdf 428.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102528_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102528_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST762T 39S/830 DIA WH IES
Revit-fájl
ST762T 39S/830 DIA WH 910505102528 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/830 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/830 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/830 DIA WH LDT