Magyarország - Magyar

Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dupla aszimmetrikus optika, Ezüst

ST762T 27S/PW940 DIA SI

Termékleírás

Track flood (double), Alumínium, Ezüst, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 6000 lm, 45.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Dupla aszimmetrikus optika, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102527
Teljes rendelési kód: 872016901165600

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102527 hu_HU pdf 433.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102527_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102527_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST762T 27S/PW940 DIA SI IES
Revit-fájl
ST762T 27S/PW940 DIA SI 910505102527 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW940 DIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW940 DIA SI LDT