Magyarország - Magyar

Philips StoreFlow, Track flood (double), 45.5 W, 6200 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, Dupla aszimmetrikus optika, Fekete

ST762T 27S/PW935 WIA BK

Termékleírás

Track flood (double), Alumínium, Fekete, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.398,0.376)<2, CRI>90, Dupla aszimmetrikus optika, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102526
Teljes rendelési kód: 872016901164900

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102526 hu_HU pdf 434.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102526_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102526_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST762T 27S/PW935 WIA BK IES
Revit-fájl
ST762T 27S/PW935 WIA BK 910505102526 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/PW935 WIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/PW935 WIA BK LDT