Magyarország - Magyar

Philips StoreFlow, Track flood (double), 38 W, 5800 lm, 4000 K, Dupla aszimmetrikus optika, Fehér

ST762T 27S/840 PSU WH

Termékleírás

Track flood (double), Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 5800 lm, 38 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dupla aszimmetrikus optika, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102524
Teljes rendelési kód: 872016901162500

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
2 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102524 hu_HU pdf 313.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102524_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102524_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST762T 27S/840 PSU WH IES
Revit-fájl
ST762T 27S/840 PSU WH 910505102524 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 27S/840 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 27S/840 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 27S/840 PSU WH LDT