Philips StoreFlow, Track flood (double), 37 W, 5400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Dupla aszimmetrikus optika, Fekete
ST762T 27S/830 DIA BK
Termékleírás
Track flood (double), Alumínium, Fekete, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 5400 lm, 37 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Dupla aszimmetrikus optika, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év