Magyarország - Magyar

Philips StoreFlow, Track flood (single), 32.5 W, 4100 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, Aszimmetrikus sugárzási szög, Ezüst

ST761T 39S/PW930 WIA SI

Termékleírás

Track flood (single), Alumínium, Ezüst, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 4100 lm, 32.5 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Aszimmetrikus sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102518
Teljes rendelési kód: 872016901156400

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102518 hu_HU pdf 424.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102518_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102518_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST761T 39S/PW930 WIA SI IES
Revit-fájl
ST761T 39S/PW930 WIA SI 910505102518 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ULD
Relux
ROLF File - ST761T 39S/PW930 WIA SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 39S/PW930 WIA SI LDT