Magyarország - Magyar

Philips StoreFlow, Track flood (single), 19 W, 2700 lm, 3000 K, Aszimmetrikus sugárzási szög, Fehér

ST761T 27S/830 PSU WH

Termékleírás

Track flood (single), Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 2700 lm, 19 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Aszimmetrikus sugárzási szög, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102517
Teljes rendelési kód: 872016901155700

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Teljesítmény
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102517 hu_HU pdf 305.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102517_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Revit-fájl
ST761T 27S/830 PSU WH 910505102517 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT