Philips GreenSpace Evo Projector, 58 W, 7400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Magas fényvisszaverésű fémreflektor szögletes fénysugárral, Fehér
ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481
Termékleírás
Polikarbonát, Fehér, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 7400 lm, 58 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor szögletes fénysugárral, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Sínek
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtétegységek száma
- 2 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Szervizcímke
- Igen
- Értéklétra
- Teljesítmény
- Jótállási idő
- 5 év